2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45221

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung Lang
DESL
Profil
PRO [mm]
Länge L
L [mm]
Breite B
B [mm]
Breite b
SB [mm]
Höhe H
H [mm]
Haftkraft F
F [N]
Magnetwerkstoff
MAT
Stück je PG
PI
Gewicht G
G [kg]
Zolltarifnummer
CTN
Webseiten Link
LINK
1
2
3
4
45220
Profilmagnet, Kunststoffgehäuse schwarz Magnetkern NdFeB Abmessung: 41 x 8 x 9,3 mm mit Gewindestift M4 fur BOSCH-Profil 30 x 30 mm 8 mm Nut Haftkraft: 18 N 1 PG = 10 Stück
30x30
41.0
8
11.6
9.3
18
Neodym / NdFeB
10
0.00600
8505 1110
Webseite
45221
Profilmagnet, Kunststoffgehäuse schwarz Magnetkern NdFeB Abmessung: 41 x 10 x 13,2 mm mit Gewindestift M4 fur BOSCH-Profil 45 x 45 mm 10 mm Nut Haftkraft: 18 N 1 PG = 10 Stück
45x45
41.0
10
13.7
13.2
18
Neodym / NdFeB
10
0.00750
8505 1110
Webseite
45222
Profilmagnet, Kunststoffgehäuse schwarz Magnetkern NdFeB Abmessung: 41 x 8 x 9,3 mm mit Gewindestift M4 fur BOSCH-Profil 30 x 30 mm 8 mm Nut Haftkraft: 30 N 1 PG = 10 Stück
30x30
41.0
8
11.6
9.3
30
Neodym / NdFeB
10
0.01050
8505 1110
Webseite
45223
Profilmagnet, Kunststoffgehäuse schwarz Magnetkern NdFeB Abmessung: 41 x 10 x 13,2 mm mit Gewindestift M4 fur BOSCH-Profil 45 x 45 mm 10 mm Nut Haftkraft: 30 N 1 PG = 10 Stück
45x45
41.0
10
13.7
13.2
30
Neodym / NdFeB
10
0.01220
8505 1110
Webseite
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Bestellnummer45221
KurztextProfile, Kunststoffgehause schwarz, Magnetkern NdFeB
Letzte Änderung07.02.2024 09:31:26
Einheit

Klassifikationen

Nach Kategorien

Magnet Magnet

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat REACH1
Zertifikat RoHS1
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

21-02-20-92 Werkzeughalter und Zwischenmodule (Zubehör)

ECLASS 11.1

21-02-20-20 Stellhülsenmutter